Termostatický expanzný ventil, TE 2, R407C
068Z3485
Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný
068Z3485
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Bod MOP [°C] | 15 °C |
| Bod MOP [°F] | 60 °F |
| Bod MOP [psig] | MOP 95 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Chladivá | R407C |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely TXV |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1500 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 59.0 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 068Z3486 |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TEZ 2 Fl/lod |
| Materiál prípoja | MosadzMeď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Nastavenie prehriatia | Nastaviteľné |
| Názov programu súčastí | T2/TE2 |
| Názov výrobku | Termostatický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | EACUA |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Statické prehriatie (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Statické prehriatie (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ pripojenia vyrovnávania | SPÁJKA |
| Typ prívodného pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | TE 2 |
| Typ vývodného pripojenia | SPÁJKA |
| Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 12.00 mm |
| Veľkosťekvalizéra [mm] | 6 mm |
| Vyrovnávanie tlaku | Externe vyrovnávaný |
| Zahrnuté súčasti | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.31 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.279 Kilogram |
| Objem | 0.489 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |