Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatický expanzný ventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Teplotný rozsah [°C]: -40 - -15, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]-10 °C
Bod MOP [°F]14 °F
Bod MOP [psig]MOP 50
China RoHS exemption clause7.17.3
ChladiváR404A/R507A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt068Z3409
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíT2/TE2
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieEACUA
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentácia názov výrobkuT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]5 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuTE 2
Typ vývodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.325 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.291 Kilogram
Objem0.5 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm