Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Termostatický expanzný ventil, T 2, R404A/R507A

068Z3423

Teplotný rozsah [°C]: -40 - 10, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bod MOP [°C]15 °C
Bod MOP [°F]60 °F
Bod MOP [psig]MOP 120
ChladiváR404A/R507A
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely TXV
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]59.0 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt068Z3643
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTS 2 Fl/lod
Materiál prípojaMosadzMeď
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]34.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]500 psig
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Nastavenie prehriatiaNastaviteľné
Názov programu súčastíT2/TE2
Názov výrobkuTermostatický expanzný ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentácia názov výrobkuT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuJednosmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C]4.00 °C
Statické prehriatie (SS) [°F]7.20 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]10 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuT 2
Typ vývodného pripojeniaSPÁJKA
Veľkosť prívodu [palce]3/8 in
Veľkosť vývodu [mm]12.00 mm
Vyrovnávanie tlakuInterne vyrovnávaný
Zahrnuté súčastiPopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.27 Kilogram
Objem0.489 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422124344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm