Plavákový ventil, SV 6
027B2026
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 21.8, Materiál prípoja: Oceľ, Hodnota Kv [m³/h]: 0.43, Max. Pracovný tlak [bar]: 28, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120
027B2026
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Float housig material | Steel |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.500 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SV 6 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE: |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 406 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Menovité podmienky výk. [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 8.50 TR |
| Menovitý výkon R22 [kW] | 38.30 kW |
| Menovitý výkon R22 [TR] | 10.89 TR |
| Menovitý výkon R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Menovitý výkon R717 [kW] | 186.0 kW |
| Menovitý výkon R717 [TR] | 52.9 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 29.90 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Plavákový ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Plavákový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily hladiny kvapaliny |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ pripojeniapilotného vedenia | Welding |
| Typ výrobku | SV 6 |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 21.80 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 25.75 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 24.5 Kilogram |
| Objem | 69.3 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |