Plavákový ventil, SV 3E
027B0081
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 65, Popis výrobku: Plavákový ventil, Osvedčenie: CE; EAC; UA
027B0081
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Chladivá | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| Float housig material | Steel |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.160 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Kategória | I |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Materiál prípoja | Low temperature, steel |
| Materiál telesa | Low temperature steel |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 406 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Menovité podmienky výk. [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 2.84 TR |
| Menovitý výkon R22 [kW] | 13.00 kW |
| Menovitý výkon R22 [TR] | 3.70 TR |
| Menovitý výkon R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Menovitý výkon R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon R717 [kW] | 64.0 kW |
| Menovitý výkon R717 [TR] | 18.2 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 10.00 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Plavákový ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Popis výrobku | Plavákový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily hladiny kvapaliny |
| SCIP dokumentácia č. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SV |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ pripojeniapilotného vedenia | Welding |
| Typ výrobku | SV 3E |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7.608 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.035 Kilogram |
| Objem | 20.671 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |