Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

Regulačný ventil hladiny kvapaliny, PMFL 80-6

027F3059

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Max. Pracovný tlak [bar]: 28, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: PMFL / PMFH / SV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farebný náterCr3 / TLP
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPMFL 80-6 EKSP.HOVEDVENTIL
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuRegulačný ventil hladiny kvapaliny
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUL
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuRegulácia hladiny kvapaliny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily hladiny kvapaliny
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C] [max.]120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuPMFL 80-6
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]25.00 mm
Zahrnuté súčastiZaslepovacia zástrčkaSkrutky prírubyTesnenia prírubyKonektor pilotného ventilu

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.848 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.772 Kilogram
Objem8.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422171669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm