Regulačný ventil hladiny kvapaliny, PMFL 80-4
027F3057
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Max. Pracovný tlak [bar]: 28, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: PMFL / PMFH / SV
027F3057
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farebný náter | Cr3 / TLP |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | PMFL 80-4 EKSP.HOVEDVENTIL |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 406 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Regulačný ventil hladiny kvapaliny |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Regulácia hladiny kvapaliny |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily hladiny kvapaliny |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ výrobku | PMFL 80-4 |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 25.00 mm |
| Zahrnuté súčasti | Zaslepovacia zástrčkaSkrutky prírubyTesnenia prírubyKonektor pilotného ventilu |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.994 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.994 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |