Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Plavákový ventil, SV 4

027B2024

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 21.8, Materiál prípoja: Oceľ, Hodnota Kv [m³/h]: 0.23, Max. Pracovný tlak [bar]: 28, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Balance pipe Weld conn. size1 in
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Float housig materialSteel
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]0.270 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.230 m³/h
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSV 4
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Menovité podmienky výk. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Menovitý výkon R134a [TR]4.66 TR
Menovitý výkon R22 [kW]21.00 kW
Menovitý výkon R22 [TR]5.97 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]15.40 kW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]4.38 TR
Menovitý výkon R717 [kW]102.0 kW
Menovitý výkon R717 [TR]29.0 TR
Menovitývýkon R134a [kW]16.40 kW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPlavákový ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPlavákový ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily hladiny kvapaliny
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny12
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ pripojeniapilotného vedeniaWelding
Typ výrobkuSV 4
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]21.80 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom25.912 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24.5 Kilogram
Objem69.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422148319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm