Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Plavákový ventil, SV 1

027B2021

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.7, Hodnota Kv [m³/h]: 0.06, Max. Pracovný tlak [bar]: 28, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Float housig materialLow temperature steel
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]0.070 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.060 m³/h
KategóriaI
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSV 1 Float Valve
Materiál prípojaLow temperature, steel
Materiál telesaLow temperature steel
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Menovité podmienky výk. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Menovitý výkon R134a [TR]1.11 TR
Menovitý výkon R22 [kW]4.70 kW
Menovitý výkon R22 [TR]1.34 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]3.70 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]1.05 TR
Menovitý výkon R717 [kW]25.0 kW
Menovitý výkon R717 [TR]7.1 TR
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitývýkon R134a [kW]3.90 kW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPlavákový ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUAUL
Označenie CEYes
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Popis výrobkuPlavákový ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily hladiny kvapaliny
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dokumentácia názov výrobkuSV
Skupina kvapaliny12
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C] [max.]65 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]149 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ pripojeniapilotného vedeniaWelding
Typ výrobkuSV 1
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]25.70 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.074 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.65 Kilogram
Objem22.14 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422043621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm