Danfoss logo
HFI

Plavákový ventil, HFI 060 F

148G3763

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 150, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Čistý objem [gal US]1.69 gal
Čistý objem [l]6.400 L
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely plavákového expanzného ventilu
Ďalšie informácie2 vonkajšie pripojenie (výpust/vyrovnávanie)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterČervenohnedá
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIII
Konštanta ventilu50.36
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]25.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]363 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Menovité podmienky výk. [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Menovitý výkon R717 [kW]1200.0 kW
Menovitý výkon R717 [TR]341.0 TR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPlavákový ventil
Objem puzdra [gal US]2.17 gal
Objem puzdra [l]8.20 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuPlavákový ventil
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo plavákového expanzného ventilu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily hladiny kvapaliny
Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Max]1.22 gal
Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Min]0.42 gal
Rozsah objemu kvapaliny [l] [Max]4.6 L
Rozsah objemu kvapaliny [l] [Min]1.6 L
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skupina kvapaliny12
Štandardný prípojDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prívodného pripojeniaPríruba
Typ výrobkuHFI 060 F
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť dýzy [mm]60.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]150.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]6 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]50.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom49.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu41.1 Kilogram
Objem108 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428413305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm