Danfoss logo
HFI

Plavákový ventil, HFI 040

148G3097

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 100, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Čistý objem [gal US]1.69 gal
Čistý objem [l]6.400 L
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely plavákového expanzného ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterČervenohnedá
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaIII
Konštanta ventilu16.79
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHFI 040 A 100 FLOAT VALVE
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]25.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]363 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Menovité podmienky výk. [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Menovitý výkon R717 [kW]400.0 kW
Menovitý výkon R717 [TR]114.0 TR
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPlavákový ventil
Objem puzdra [gal US]2.17 gal
Objem puzdra [l]8.20 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuPlavákový ventil
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo plavákového expanzného ventilu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily hladiny kvapaliny
Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Max]1.22 gal
Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Min]0.42 gal
Rozsah objemu kvapaliny [l] [Max]4.6 L
Rozsah objemu kvapaliny [l] [Min]1.6 L
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skupina kvapaliny12
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuHFI 040
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť dýzy [mm]40.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]100.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]50.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]2 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom47.49 Kilogram
Hmotnosť bez obalu39.59 Kilogram
Objem105.534 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428343985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm