Plavákový ventil, HFI 040
148G3092
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 100, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4
148G3092
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Čistý objem [gal US] | 1.69 gal |
| Čistý objem [l] | 6.400 L |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely plavákového expanzného ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farebný náter | Červenohnedá |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | III |
| Konštanta ventilu | 16.79 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | HFI 040 D 100 Float Valve |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 363 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Menovitý výkon R717 [kW] | 400.0 kW |
| Menovitý výkon R717 [TR] | 114.0 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Plavákový ventil |
| Objem puzdra [gal US] | 2.17 gal |
| Objem puzdra [l] | 8.20 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Plavákový ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo plavákového expanzného ventilu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily hladiny kvapaliny |
| Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Max] | 1.22 gal |
| Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Min] | 0.42 gal |
| Rozsah objemu kvapaliny [l] [Max] | 4.6 L |
| Rozsah objemu kvapaliny [l] [Min] | 1.6 L |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
| Typ výrobku | HFI 040 |
| Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
| Veľkosť dýzy [mm] | 40.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 100.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 4 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 50.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 2 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 47.49 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 39.49 Kilogram |
| Objem | 101.318 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |