Danfoss logo
ETS 25C - ETS 100C electric expansion valve

Elektronický expanzný ventil, ETS 50C

034G7701

Aplikácie bez oleja; PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 95, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 203, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Veľkosť vývodu [mm]: 28

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky600 (celé kroky)
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max]6.0 s
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min]3.0 s
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Chladivá schválené podľa ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Fázová indukčnosť [µH]14000 μH
Fázový prúd (RMS) [mA]600 mA
Fázový prúd (špičkový) [mA]800 mA
Formát baleniaMulti balenie
Hodnota Kv [m³/h]2.400 m³/h
Indikátor smeru prietokuLaserom vyrytá 2-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kompatibilita mazívAplikácie bez olejaABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatibilnéregulátory DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve
Materiál prípojaBimetalový: Oceľ/meď
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W]7.2 W
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W]7.2 W
Max. OPD [bar]40.0 bar
Max. OPD [psi]580.0 psi
Max. povolený pracovný cyklus [%]100 % RH
Max. Pracovný tlak [bar]50.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]725 psig
Max. prevádzkový prúd [A]0.80 A
Max. reverzný OPD [bar]40 bar
Max. reverzný OPD [psi]580.0 psi
Menovité podmienky výk. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Menovité podmienky výk. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Menovitý výkon R134a [TR]60.50 TR
Menovitý výkon R22 [kW]267.70 kW
Menovitý výkon R22 [TR]76.10 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]200.00 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]93.30 TR
Menovitý výkon R407C [kW]294.00 kW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitý výkon R407C [TR]84.50 TR
Menovitý výkon R410A [kW]323.00 kW
Menovitý výkon R410A [TR]93.30 TR
Menovitývýkon R134a [kW]210.00 kW
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-G
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Odpor [kOhm]0.0 kOhm
OsvedčenieATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Označenie CEYes
Poznámky k menovitým podm. výk.Plný zdvih otvorený, normálny prietok
Predajný text ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
PriezorníkTyp SG (indikátor N)
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo krokového motora ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Režim kroku2-fázový celý krokPolovičný krokMikro krok (odporúčané)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 12C-100C with sight glass
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota chladiva [ºC] [Max]95 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]203 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Typ motoraBipolárny
Typ prívodného pripojeniaSpájka ODF
Typ výrobkuETS 50C
Typ vývodného pripojeniaSpájka ODF
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť prívodu [mm]22.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]7/8 in
Veľkosť vývodu [mm]28.00 mm
Veľkosť vývodu [palce]1 1/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO
ZnačkaColibri

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.416 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.317 Kilogram
Objem1.651 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428888011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm