Danfoss logo
ETS 6

Elektronický expanzný ventil, ETS 6 - 25

034G5035

Teplota chladiva [ºC] [Max]: 70, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 158, Veľkosť prívodu [mm]: 7.94, Veľkosť vývodu [mm]: 7.94

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky480 (polovičné kroky)
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max]16.0 s
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min]6.0 s
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt034G5030
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazívMOPOE
Kompatibilnéregulátory DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionETS 6 - 25 Electric exp valve
Materiál prípojaMeď
Max. OPD [bar]35.0 bar
Max. OPD [psig]507 psig
Max. Pracovný tlak [bar]47.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]681 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Menovité podmienky výk. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Menovitý výkon R134a [TR]4.35 TR
Menovitý výkon R22 [kW]19.60 kW
Menovitý výkon R22 [TR]5.57 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]13.80 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]3.92 TR
Menovitý výkon R407C [kW]20.10 kW
Menovitý výkon R407C [TR]5.72 TR
Menovitý výkon R410A [kW]23.00 kW
Menovitý výkon R410A [TR]6.54 TR
Menovitývýkon R134a [kW]15.30 kW
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
MOPD [bar/psi]35 bar
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka ETS 6
Názov programu súčastíETS 6
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Režim kroku2-fázový celý krokPolovičný krok (odporúčaný)Microstep (mikro krok)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny2
SmerRohový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota chladiva [ºC] [Max]70 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-30 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]158 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Typ motoraKrokový motor s permanentným magnetom
Typ prípojaSpájka, ODF
Typ výrobkuETS 6 - 25
Veľkosť dýzy [mm]2.50 mm
Veľkosť prívodu [mm]7.94 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/16 in
Veľkosť vývodu [mm]7.94 mm
Veľkosť vývodu [palce]5/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.08 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.054 Kilogram
Objem0.487 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428825511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm