Danfoss logo
ETS 5T

Elektronický expanzný ventil, ETS 5T10L

034G6853

Chladivá: R744, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Typ prípoja: SPÁJKA, ODM, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky480 (polovičné kroky)
Charakteristika prietokuLineárna
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt034G6803
Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku55 ± 16 steps
Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku55 ± 16 steps
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazívPAGPOE
Kompatibilnéregulátory DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlL
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
Materiál prípojaCu-plated SS
Max. OPD [bar]120.0 bar
Max. OPD [psig]1740 psig
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Max. reverzný OPD [bar]120 bar
Max. reverzný OPD [psi]1740.0 psi
Max. únik [cm³/min]150 cm³/min
Menovité podmienky výk. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Menovitý výkon R744 [kW]7.27 kW
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka
Názov programu súčastíETS 5T
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Označenie CENo
Príslušenstvo k výrobkuElectric valve accessories
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]95 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]0 % RH
Režim krokuVybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max]65 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min]-30 °C
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min]-22 °F
Schválenie ULNo
Skupina kvapaliny2
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota chladiva [ºC] [Max]80 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]176 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Typ motoraKrokový motor s permanentným magnetom
Typ prípojaSPÁJKA, ODM
Typ prívodného pripojeniaSolder ODM
Typ výrobkuETS 5T10L
Typ vývodného pripojeniaSolder ODM
V rozsahu WEEENo
Veľkosť dýzy [mm]1.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]7.94 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/16 in
Veľkosť vývodu [mm]7.94 mm
Veľkosť vývodu [palce]5/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.056 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.038 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255094203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm