Elektronický expanzný ventil, ETS 5T10L
034G6852
Chladivá: R744, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Typ prípoja: SPÁJKA, ODM, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
034G6852
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkové kroky | 480 (polovičné kroky) |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R744 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 034G6802 |
| Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku | 55 ± 16 steps |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita mazív | PAGPOE |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Konfigurácia konštrukcie Štýl | L |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ETS 5T10L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| Materiál prípoja | Cu-plated SS |
| Max. OPD [bar] | 120.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 1740 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
| Max. reverzný OPD [bar] | 120 bar |
| Max. reverzný OPD [psi] | 1740.0 psi |
| Max. únik [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Menovitý výkon R744 [kW] | 7.27 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka |
| Názov programu súčastí | ETS 5T |
| Názov výrobku | Elektronický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Režim kroku | Vybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 176 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Rozsah teploty skladovania [°C] [Max] | 65 °C |
| Rozsah teploty skladovania [°C] [Min] | -30 °C |
| Rozsah teploty skladovania [°F] [Max] | 149 °F |
| Rozsah teploty skladovania [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválenie UL | No |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 80 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 176 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Typ motora | Krokový motor s permanentným magnetom |
| Typ prípoja | SPÁJKA, ODM |
| Typ prívodného pripojenia | Solder ODM |
| Typ výrobku | ETS 5T10L |
| Typ vývodného pripojenia | Solder ODM |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť dýzy [mm] | 1.00 mm |
| Veľkosť prívodu [mm] | 6.35 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 6.35 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.054 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.036 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094197 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |