Danfoss logo
ETS 5M

Elektronický expanzný ventil, ETS 5M40L

034G6507

PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 80, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 176

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky480 (polovičné kroky)
Charakteristika prietokuLineárna
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku55 ± 16 steps
Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku55 ± 16 steps
KategóriaArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazívMOPAGPOEPVE
Kompatibilnéregulátory DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlL
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionETS 5M40L Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Materiál prípojaCu-plated SS
Max. OPD [bar]42.0 bar
Max. OPD [psig]609 psig
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]710 psig
Max. reverzný OPD [bar]42 bar
Max. reverzný OPD [psi]609.0 psi
Max. únik [cm³/min]500 cm³/min
Menovité podmienky výk. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Menovitý výkon R410A [kW]41.00 kW
Menovitý výkon R410A [TR]11.66 TR
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka
Názov programu súčastíETS 5M
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max]95 % RH
Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min]0 % RH
Režim krokuVybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max]70 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min]-30 °C
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min]-22 °F
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota chladiva [ºC] [Max]80 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-30 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]176 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Typ motoraKrokový motor s permanentným magnetom
Typ prípojaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuETS 5M40L
Veľkosť dýzy [mm]4.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Verzia ventiluV2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.056 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.039 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255005360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm