Elektronický expanzný ventil, ETS 5M13S
034G6454
PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 70, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 158, Veľkosť prívodu [mm]: 6.35, Veľkosť vývodu [mm]: 6.35
034G6454
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkové kroky | 480 (polovičné kroky) |
| Charakteristika prietoku | S-shape |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku | 15 ± 15 steps |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita mazív | MOPAGPOEPVE |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Konfigurácia konštrukcie Štýl | L |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ETS 5M13S Elec. exp. valve L 14x14 ODM |
| Materiál prípoja | Cu-plated SS |
| Max. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 508 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 710 psig |
| Max. reverzný OPD [bar] | 35 bar |
| Max. reverzný OPD [psi] | 508.0 psi |
| Max. únik [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 6.46 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 1.84 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka |
| Názov programu súčastí | ETS 5M |
| Názov výrobku | Elektronický expanzný ventil |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Režim kroku | Vybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| Rozsah teploty skladovania [°C] [Max] | 70 °C |
| Rozsah teploty skladovania [°C] [Min] | -30 °C |
| Rozsah teploty skladovania [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty skladovania [°F] [Min] | -22 °F |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 70 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -30 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 158 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Typ motora | Krokový motor s permanentným magnetom |
| Typ prípoja | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | ETS 5M13S |
| Veľkosť dýzy [mm] | 1.30 mm |
| Veľkosť prívodu [mm] | 6.35 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 6.35 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.055 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.038 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006961 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |