Elektronický expanzný ventil, ETS 500L
034G3694
PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 95, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 203
034G3694
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkový čas jazdy CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Celkový čas jazdy VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Charakteristika prietoku | S-shape |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | M12 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Fázová indukčnosť [µH] | 85000 μH |
| Fázový prúd (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fázový prúd (špičkový) [mA] | 283 mA |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Kategória | I |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita mazív | ABPAGPAOPOEPVE |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve w. SG |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] | 5.5 W |
| Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] | 4.2 W |
| Max. povolený pracovný cyklus [%] | 50 % RH |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 37.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 536 psig |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 0.40 A |
| Max. reverzný OPD [bar] | 10 bar |
| Max. reverzný OPD [psi] | 145.0 psi |
| MaxOPD reverzné napätie pohonu [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverzné napätie pohonu [psi] | 145 psi |
| MaxOPD spätný CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD spätný CurrDrive [psi] | 145 psi |
| Menovitá kapacita R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Menovitá kapacita R513A [TR] | 442.00 TR |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Menovitý výkon R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Menovitý výkon R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 507.00 TR |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Menovitý výkon R515B [TR] | 390.00 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Napätie [V] DC | 12.0 V |
| Názov schvaľovacieho súboru | MH7648 |
| Názov výrobku | Elektronický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | uznávané podľa ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k menovitým podm. výk. | Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
| Priezorník | ÁNO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Režim kroku | 2-fázový celý krok |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ETS 175L-500L with sight glass |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 95 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 203 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Typ motora | Bipolárny |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | ETS 500L |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť prívodu [palce] | 2 1/8 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 2 5/8 in |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.53 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.516 Kilogram |
| Objem | 22.788 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |