Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektronický expanzný ventil, ETS 400L

034G3677

PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 70, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 158

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky3810 (celé kroky)
Celkový čas jazdy CurrDrive [s]12.7 s
Celkový čas jazdy VoltDrive [s]25.4 s
Charakteristika prietokuLineárna
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Chladivá schválené podľa ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely krokového motora ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Fázová indukčnosť [µH]85000 μH
Fázový prúd (RMS) [mA]200 mA
Fázový prúd (špičkový) [mA]283 mA
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]21.400 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]18.500 m³/h
Indikátor smeru prietokuArrow embossed
KategóriaI
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kompatibilita mazívABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatibilnéregulátory DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve w. SG
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W]5.5 W
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W]6.5 W
Max. OPD [bar]26.0 bar
Max. OPD [psi]377.0 psi
Max. povolený pracovný cyklus [%]100 % RH
Max. Pracovný tlak [bar]37.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]536 psig
Max. prevádzkový prúd [A]0.50 A
MaxOPD reverzné napätie pohonu [bar]10 bar
MaxOPD reverzné napätie pohonu [psi]145 psi
MaxOPD spätný CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD spätný CurrDrive [psi]145 psi
Menovité podmienky výk. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Menovité podmienky výk. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Menovitývýkon R134a [kW]1085.00 kW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napätie [V] DC12.0 V
Názov schvaľovacieho súboruMH7648
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Odpor [kOhm]0.1 kOhm
Osvedčenieuznávané podľa ULCECMIMCRNEACUAUKCA
Označenie CEYes
Poznámky k menovitým podm. výk.Plný zdvih otvorený, normálny prietok
PriezorníkÁNO
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo krokového motora ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Režim kroku2-fázový celý krok
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 175L-500L with sight glass
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota chladiva [ºC] [Max]70 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]158 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Typ motoraBipolárny
Typ prívodného pripojeniaSpájka ODF
Typ výrobkuETS 400L
Typ vývodného pripojeniaSpájka ODF
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť prívodu [palce]2 1/8 in
Veľkosť vývodu [palce]2 5/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.194 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.73 Kilogram
Objem12.899 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162868539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm