Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektronický expanzný ventil, ETS 500L

034G3661

PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 95, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 203

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkový čas jazdy CurrDrive [s]16.7 s
Celkový čas jazdy VoltDrive [s]33.3 s
Charakteristika prietokuS-shape
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Chladivá schválené podľa ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Fázová indukčnosť [µH]85000 μH
Fázový prúd (RMS) [mA]200 mA
Fázový prúd (špičkový) [mA]283 mA
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]31.330 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]27.100 m³/h
KategóriaI
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kompatibilita mazívABPAGPAOPOEPVE
Kompatibilnéregulátory DanfossAK-XM 208CEKEEKFMXC
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W]5.5 W
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W]4.2 W
Max. povolený pracovný cyklus [%]50 % RH
Max. Pracovný tlak [bar]37.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]536 psig
Max. prevádzkový prúd [A]0.40 A
Max. reverzný OPD [bar]10 bar
Max. reverzný OPD [psi]145.0 psi
MaxOPD reverzné napätie pohonu [bar]10 bar
MaxOPD reverzné napätie pohonu [psi]145 psi
MaxOPD spätný CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD spätný CurrDrive [psi]145 psi
Menovitá kapacita R513A [kW]1535.00 kW
Menovitá kapacita R513A [TR]442.00 TR
Menovité podmienky výk. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Menovité podmienky výk. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Menovitý výkon R1234ze [kW]1396.00 kW
Menovitý výkon R1234ze [TR]402.00 TR
Menovitý výkon R134a [TR]507.00 TR
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitý výkon R515B [kW]1357.00 kW
Menovitý výkon R515B [TR]390.00 TR
Menovitývýkon R134a [kW]1786.00 kW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napätie [V] DC12.0 V
Názov schvaľovacieho súboruMH7648
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCECMIMCRNEACUAUKCA
Označenie CEYes
Poznámky k menovitým podm. výk.Plný zdvih otvorený, normálny prietok
PriezorníkÁNO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Režim kroku2-fázový celý krok
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 175L-550L with sight glass
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota chladiva [ºC] [Max]95 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]203 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Typ motoraBipolárny
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuETS 500L
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť prívodu [palce]2 5/8 in
Veľkosť vývodu [palce]3 1/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.84 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.88 Kilogram
Objem22.788 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162497654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm