Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Elektronický expanzný ventil, ETS 12.5

034G4220

PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 65, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 150, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Veľkosť vývodu [mm]: 22, Veľkosť prívodu [palce]: 7/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 7/8 in

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky2625 (celé kroky)
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max]17.0 s
Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min]8.5 s
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely krokového motora ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Fázová indukčnosť [µH]85000 μH
Fázový prúd (RMS) [mA]100 mA
Fázový prúd (špičkový) [mA]141 mA
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 2-smerná šípka
KategóriaI
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kompatibilita mazívABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatibilnéregulátory DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp valve
Materiál prípojaMeď
Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W]5.5 W
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W]1.3 W
Max. OPD [bar]33.0 bar
Max. OPD [psi]478.6 psi
Max. povolený pracovný cyklus [%]100 % RH
Max. Pracovný tlak [bar]45.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]660 psig
Max. reverzný OPD [bar]33 bar
Max. reverzný OPD [psi]478.6 psi
Menovité podmienky výk. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Menovité podmienky výk. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Menovitý výkon R134a [TR]13.00 TR
Menovitý výkon R22 [kW]57.00 kW
Menovitý výkon R22 [TR]16.00 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]43.00 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]12.00 TR
Menovitý výkon R407C [kW]63.00 kW
Menovitý výkon R407C [TR]18.00 TR
Menovitý výkon R410A [kW]70.00 kW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitý výkon R410A [TR]20.00 TR
Menovitývýkon R134a [kW]45.00 kW
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-G
Napätie [V] DC [Max]13.8 V
Napätie [V] DC [Min]11.5 V
Názov výrobkuElektronický expanzný ventil
Obsah batérieNo
Odpor [kOhm]0.1 kOhm
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Označenie CEYes
Poznámky k menovitým podm. výk.Plný zdvih otvorený, normálny prietok
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo krokového motora ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Režim kroku2-fázový celý krok
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota chladiva [ºC] [Max]65 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]150 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Typ motoraBipolárny
Typ prívodného pripojeniaSpájka ODF
Typ výrobkuETS 12.5
Typ vývodného pripojeniaSpájka ODF
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť prívodu [mm]22.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]7/8 in
Veľkosť vývodu [mm]22.00 mm
Veľkosť vývodu [palce]7/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]Nie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.066 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.912 Kilogram
Objem3.285 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428825610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm