Elektronický expanzný ventil, ETS 25
034G4207
PVE, Teplota chladiva [ºC] [Max]: 65, Teplota chladiva [ºF] [Max]: 150, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Veľkosť vývodu [mm]: 22, Veľkosť prívodu [palce]: 7/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 7/8 in
034G4207
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkové kroky | 2625 (celé kroky) |
| Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] | 17.0 s |
| Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] | 8.5 s |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely krokového motora ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | M12 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Fázová indukčnosť [µH] | 85000 μH |
| Fázový prúd (RMS) [mA] | 100 mA |
| Fázový prúd (špičkový) [mA] | 141 mA |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 2-smerná šípka |
| Kategória | I |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita mazív | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ETS 25 Electric exp valve |
| Materiál prípoja | Meď |
| Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] | 5.5 W |
| Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] | 1.3 W |
| Max. OPD [bar] | 33.0 bar |
| Max. OPD [psi] | 478.6 psi |
| Max. povolený pracovný cyklus [%] | 100 % RH |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.5 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 660 psig |
| Max. reverzný OPD [bar] | 33 bar |
| Max. reverzný OPD [psi] | 478.6 psi |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 27.00 TR |
| Menovitý výkon R22 [kW] | 117.00 kW |
| Menovitý výkon R22 [TR] | 34.00 TR |
| Menovitý výkon R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Menovitý výkon R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Menovitý výkon R407C [kW] | 129.00 kW |
| Menovitý výkon R407C [TR] | 37.00 TR |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 144.00 kW |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon R410A [TR] | 41.00 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 93.00 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
| Napätie [V] DC [Max] | 13.8 V |
| Napätie [V] DC [Min] | 11.5 V |
| Názov výrobku | Elektronický expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k menovitým podm. výk. | Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| Režim kroku | 2-fázový celý krok |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Rohový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 65 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 150 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Typ motora | Bipolárny |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka ODF |
| Typ výrobku | ETS 25 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka ODF |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť prívodu [mm] | 22.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 22.00 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 7/8 in |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | Nie |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.08 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.916 Kilogram |
| Objem | 3.249 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |