Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 25-20

148X1428

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSH 25-20 (3/4" Port), 1" SW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDvojitá regulácia tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]0.0 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICSH 25-20
Veľkosť portu (nominálna) [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.112 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem0.007 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162663806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm