Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 25-10

148X1420

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 1 funkčný modul

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSH 25-10 (3/8" Port), 1" SW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDvojitá regulácia tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]0.0 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICSH 25-10
Veľkosť portu (nominálna) [palce]3/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Vrchný kryt1 funkčný modul

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.112 Kilogram
Objem26.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162694169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm