Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 25-5
148X1418
Štandardný prípoj: ANSI B 16.22, Vrchný kryt: 1 funkčný modul
148X1418
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Dvojitá regulácia tlaku |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ANSI B 16.22 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Typ prípoja | ODS |
| Typ výrobku | ICSH 25-5 |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 3/16 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1-1/8 in |
| Vrchný kryt | 1 funkčný modul |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.112 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.45 Kilogram |
| Objem | 26.748 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |