Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 50, 50 mm, Hrdlový zváraný spoj
027H5307
Typ prívodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 50, Hodnota Kv [m³/h]: 44
027H5307
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 51.040 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 44.000 m³/h |
| Kategória | II |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICSH 50 SOC |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACTÜVUAUL |
| Popis výrobku | Ventil ovládaný servom |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | ICSH 50 |
| Typ vývodného pripojenia | Hrdlový zváraný spoj |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 50.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 2 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 50.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 2 in |
| Verzia ventilu | Štandardná verzia |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 13.271 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9.966 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 20.671 Liter |
| EAN/UPC | 5702428514477 |