Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICSH 40, 40 mm, Hrdlový zváraný spoj

027H4307

Typ prívodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 40, Hodnota Kv [m³/h]: 27

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]31.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]27.000 m³/h
KategóriaII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSH 40 SOC
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICSH 40
Typ vývodného pripojeniaHrdlový zváraný spoj
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]40.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]40.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 1/2 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.91 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.168 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.68 Liter
EAN/UPC5702428003223