Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPilot operated servo valve
Obsah batérieNo
Popis výrobkuElectronic control. regulator
Použité pre produktElectronic control. Regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerStraightway
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ P-portuCVP-L
Typ prípojaButt weld
Typ prívodného pripojeniaButt weld
Typ SI-portuEVM-NC
Typ SII-portuCVE-L
Typ výrobkuICS 150-DM
Typ vývodného pripojeniaButt weld
Veľkosť portu (nominálna) [palce]6 in
Veľkosť prípoja [palce]6 in
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]6 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]6 in
Vrchný kryt3 function modules
ZariadenieCap

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.004 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.253 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm