Danfoss logo
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 80-DM-product-details

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 80-DM

148X1459

Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatočný text štítku USAw/change over to const. press.
Formát baleniaJednodielne balenie
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
P-port_2CVP-L
PopisICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Popis výrobkuElektronický ovládací regulátor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerPrechodový
Štandardné pripojenie prívoduButt weld
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]19.5 psig
Typ prípojaTupý zvar
Typ SI-portuEVM NC
Typ SII-portuCVE-L
Typ výrobkuICS 80-DM
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]80.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]80.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.036 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.253 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm