Danfoss logo
ICS1 65

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 50-BL

148X1414

Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vrchný kryt: 1 funkčný modul

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatočný text štítku USAs elektrickým širokým otvorom
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaPilot operated servo valve
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRegulátor rozdielového tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]0.0 psig
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICS 50-BL
Veľkosť portu (nominálna) [palce]2 in
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Vrchný kryt1 funkčný modul

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.871 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.601 Kilogram
Objem26.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm