Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-10-O

148X1383

Typ prípoja: SPÁJKA, Štandardný prípoj: SPÁJKA ANSI, Vrchný kryt: 1 funkčný modul

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRegulátor výstupného tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerPrechodový
Štandardný prípojSPÁJKA ANSI
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]58.0 psig
Typ prípojaSPÁJKA
Typ výrobkuICS 25-10-O
Veľkosť portu (nominálna) [palce]3/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/8 in
Vrchný kryt1 funkčný modul

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.292 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.428 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm