Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-15-D

148X1263

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-15-D 3/4" SOC19.5"-102/58-406 PSI
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDuálny regulátor tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] (CVP) [Max]426029709.7 psig
Tlakový rozsah [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]19.5 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICS 25-15-D
Veľkosť portu (nominálna) [palce]1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.778 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428523684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm