Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Materiál telesaSteel
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPilot operated servo valve
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDifferential press. regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerStraightway
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]58.0 psig
Typ prípojaSocket weld
Typ výrobkuICS 50-L
Veľkosť portu (nominálna) [palce]2 in
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Vrchný kryt1 function module

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.832 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.632 Kilogram
Objem26.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm