Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 65-M
148X1201
Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Veľkosť prípoja [palce]: 2 1/2 in, Vrchný kryt: 1 funkčný modul
148X1201
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 65 -M, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Elektronický ovládací regulátor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | ICS 65-M |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 2 1/2 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 2 1/2 in |
| Vrchný kryt | 1 funkčný modul |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.68 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 56.025 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428993081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |