Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 100-DM
148X1138
Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ICS
148X1138
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Elektronický ovládací regulátor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICS 100-DM |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 4 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 4 in |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 54.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 59.307 Kilogram |
| Objem | 1.245 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |