Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 65-DM

148X1133

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Veľkosť prípoja [palce]: 2 1/2 in, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ICS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuElektronický ovládací regulátor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]20.0 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICS 65-DM
Veľkosť portu (nominálna) [palce]2 1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom24.46 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem24.481 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428992572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm