Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-D-(H)A4AD

148X0981

Popis výrobku: Duálny regulátor tlaku, 20 psig - 102 psig, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-D-(H)A4AD1in.(20in HGto102psig)
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuDuálny regulátor tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]20.0 psig
Typ výrobkuICS 25-D-(H)A4AD
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.987 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem22.493 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428943970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm