Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 20-S-HA4AS

148X0966

Popis výrobku: Regulátor vstupného tlaku, 20 psig - 102 psig, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatočný text štítku USAs elektrickým uzatváraním
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 20-S-H A4AS 3/4 (20in HG - 102 psig)
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuRegulátor vstupného tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]20.0 psig
Typ výrobkuICS 20-S-HA4AS
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.187 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem8.68 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428943413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm