Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B
148X0700
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules
148X0700
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatočný text štítku USA | w/electric wide-opening |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Single pack |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Pilot operated servo valve |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Inlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 754.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 363.0 psig |
| Typ prípoja | Socket weld |
| Typ výrobku | ICS 25-20-B |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Vrchný kryt | 3 function modules |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.78 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.58 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |