Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-20-S

148X0641

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatočný text štítku USAs elektrickým uzatváraním
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-20-S, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 P
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRegulátor vstupného tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]20.0 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICS 25-20-S
Veľkosť portu (nominálna) [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.08 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428918947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm