Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-20-M

148X0605

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 1 funkčný modul

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-20 -M, 3/4" SW , CVE-L
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuElektronický ovládací regulátor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Špecifické vybavenie
Hodnota
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]19.5 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ prívodného pripojeniaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICS 25-20-M
Typ vývodného pripojeniaHrdlový zváraný spoj
Veľkosť portu (nominálna) [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
Vrchný kryt1 funkčný modul

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.007 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem2.612 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255032625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm