Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-5-STD

148X0604

Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vrchný kryt: 1 funkčný modul

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRegulátor vstupného tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Špecifické vybavenie
Hodnota
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]754.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]336.0 psig
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICS 25-5-STD
Veľkosť portu (nominálna) [palce]3/16 in
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Vrchný kryt1 funkčný modul

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.493 Liter