Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-25-S

148X0593

Typ prípoja: NPT, Štandardný prípoj: ASME B 1.20.1, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatočný text štítku USAs elektrickým uzatváraním
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaPilot operated servo valve
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRegulátor vstupného tlaku
Použité pre produktRegulátor vstupného tlaku
Použité pre produkt, komentáres elektrickým uzatváraním
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 1.20.1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]19.5 psig
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuICS 25-25-S
Veľkosť portu (nominálna) [palce]1 in
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.26 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255032632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm