Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 25-10-STD
148X0588
Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vrchný kryt: 1 funkčný modul
148X0588
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 25-10-STD 3/8" Port w/ 1" BW connect |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Regulátor vstupného tlaku |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICS 25-10-STD |
| Veľkosť portu (nominálna) [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
| Vrchný kryt | 1 funkčný modul |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.778 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.965 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424493448 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |