Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 40-B

148X0443

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Vrchný kryt: 3 funkčné moduly
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ICS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatočný text štítku USAs elektrickým širokým otvorom
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 40-B, 1-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Popis výrobkuRegulátor vstupného tlaku
Použité pre produktRegulátor vstupného tlaku
Použité pre produkt, komentáres elektrickým širokým otvorom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]319.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]58.0 psig
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICS 40-B
Veľkosť portu (nominálna) [palce]1 1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2 in
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.617 Liter
EAN/UPC5702428835671