Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 65
027X0404
Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0404
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICS 65 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 17.146 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 15.711 Kilogram |
| Objem | 56.025 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632212 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |