Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 50

027X0376

Typ prípoja: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Veľkosť prípoja [palce]: 2-1/8"

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuFunkčný modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICS 50
Veľkosť prípoja [palce]2-1/8"

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.284 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.309 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424221423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm