Danfoss logo
ICS 150

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS 125, 125 mm, Tupý zvar

027H7142

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 125, Hodnota Kv [m³/h]: 207, Materiál prípoja: Oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]240.120 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]207.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaIII
Konfigurácia otvoreniaZatvorený (delta p = 0 barov)PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)Full open (delta p≥0.2 bar)
Konfiguráciapripojenia pilotuP: Paralelné zapojenieSI-SII: Sériové zapojenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 125 DN, ANSI connection - side port
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICS
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE 0045EACTÜVUAUL
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Povrchová úpravaZn (TLP)
Prevádzka ventiluRiadenýpilotným ventilom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie bočnej vetvy [palce]3/8
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Pripojenie manometravnútorný závit so záslepkou
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ pripojenia bočnej vetvyNPT
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICS 125
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]125.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]5 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]125.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]5 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vrchný kryt3 funkčné moduly
ZariadenieUzáver
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom85.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu74.82 Kilogram
Objem252.88 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428229692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm