Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servoventil riadený pilotným ventilom

027H6030

Servoventil riadený pilotným ventilom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]81.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]70.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Konfigurácia otvoreniaZatvorený (delta p = 0 barov)PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)Full open (delta p≥0.2 bar)
Konfiguráciapripojenia pilotuP: Paralelné zapojenieSI-SII: Sériové zapojenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS 65-3 DIN 65
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICS
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzka ventiluRiadenýpilotným ventilom
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Pripojenie manometravnútorný závit so záslepkou
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICS3 65
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]65.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]65.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]2 1/2 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vrchný kryt3 funkčné moduly
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.045 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.823 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464